Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1900
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Gris
-
Matériau de l'isolant :
Polyoléfine flexible
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Toronnage du conducteur :
Conducteur à nombre de torons élevé
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
14,3 mm [ 0,563 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
18,3 mm [ 0,72 in ]
-
Diamètre de l'isolant du conducteur (mm):
18,3
-
Dimension du fil (mm²):
95
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
AFR35
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine