Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
8, M4
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Diamètre de bornage :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
14.58 mm [ .574 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
1.55 mm [ .061 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme