Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Cisaillé
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
8, M4
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant du fût :
Rouge
-
Couleur du manchon isolant :
Rouge
-
Poids (g):
.155
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.3
-
Diamètre de bornage :
4.3 mm [ .171 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
21.74 mm [ .856 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.7 – 3.6 mm [ .106 – .142 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme