Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Longueur :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Largeur :
.64 mm [ .025 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Barre de partage
-
Fonction de l'accessoire :
Composant conducteur
Caractéristiques du corps
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme