Orientation des contacts :
Angle droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Lame
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Carton