Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Emplacement du trou de sonde de test :
Entrée latérale
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Entrée en entonnoir :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.75
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pattes de montage :
3
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Violet
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
5.46 mm [ .215 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme