Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.4 µm [ 15.74 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Pré-étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
4000
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600, 250
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance