Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250, 600
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.4 µm [ 15.74 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Pré-étain
-
Orientation des contacts :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Sans
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – .84
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.79 mm [ .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine