Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type de fil discret :
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
19
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.1 mm [ .083 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 – .91 µm [ 30 – 36 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .25
-
Dimension du fil (CMA):
1021 – 4106
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 – 5.08 mm [ .13 – .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine