Type de fil discret :
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
19
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.11 mm [ .083 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 – .91 µm [ 30 – 36 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.127 – .203 µm [ 5 – 8 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Flash or
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.05 – .13
-
Dimension du fil (CMA):
100 – 254
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.94 – 1.44 mm [ .032 – .057 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine