Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Cisaillé
-
Description de la forme :
Multi-Stud
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (min.) (in):
.12
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.8 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
1624 – 4106
-
Diamètre de bornage (mm):
3.51, 4.17, 4.83
-
Diamètre de bornage (in):
.191
-
Épaisseur de la languette :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
19.3 mm [ .76 in ]
-
Diamètre intérieur du fût (mm):
1.52, 3.81
-
Diamètre intérieur du fût (in):
.06, .15
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.05 – 4.32 mm [ .12 – .17 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine