Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de la pièce :
Forme en Y
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sorties et dérivations :
3
-
Exigences pour l'adhésif :
Adhésif acheté séparément
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Élastomère modifié résistant aux fluides
-
Code des matériaux :
50
-
Code du matériau :
30
Dimensions
-
Diamètre intérieur (corps) :
11.4 – 30.5 mm [ .45 – 1.2 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 1) :
11.4 – 22.9 mm [ .45 – .9 in ]
-
Diamètre intérieur (dérivation 2) :
7.6 – 15.2 mm [ .3 – .6 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Résistance et protection :
Immersion à long terme aux fluides à haute température
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Fluides
Autre
-
Code de la taille :
312
-
Code de la pièce moulée :
382C