Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte