Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètre extérieur du diélectrique (max) :
2.5 mm [ .1 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (CMA):
177
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
26
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.09
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Longueur :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Diamètres de gaine compatibles :
7 mm [ .275 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
6.99 mm [ .275 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
4.32 mm [ .17 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
55A0111
-
Fil préinstallé :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Thermochromique
-
Type de prolongateur :
Terminateurs de blindage
-
Indicateur de température :
Oui
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Oui
-
Normes MIL/NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
AS83519/2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil :
Jaune
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Type de fil :
Câblé
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température du fil (max) (°C):
105
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme