Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Exigences pour l'adhésif :
Adhésif acheté séparément
Caractéristiques du corps
-
Type d'adhésif :
Anti-flux
-
Matériau :
Polyoléfine
-
Rapport de rétreint :
3:1
-
Couleur principale :
Noir
-
Code du matériau :
10
Dimensions
-
Longueur :
143 mm [ 5.64 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
25 mm [ .98 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
55.12 mm [ 2.17 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Fine
Marquage d’identification