Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint pour câbles :
Mastic
-
Type d'installation :
Chape en plastique
-
Type de produit :
Fourreaux
-
Type de fermeture :
À dérouler
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
1
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
0,6/1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
12
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
50 – 120
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
120
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
50
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
23
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Acides humiques, Eau
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 130
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Stabilisé aux UV :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Utilisation :
Extérieur, aérien et enterré directement