Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos kits de protection/réparation RVS Rayvolve de Raychem sont fabriqués à partir d'un élastomère EPMD spécialement formulé. La force de retenue du matériau combinée à un produit d'étanchéité haute performance permet de former un manchon isolant fiable, résistant à l'eau, homologué UL et certifié CSA pour les applications souterraines. De plus, nos kits de protection/réparation Rayvolve sont bien adaptées pour être utilisés dans d'autres applications : éoliennes, blocs de jonction résidentiels, connexions aux protecteurs de réseau secondaires, protection des connexions en « Y » dans les circuits d'éclairage public, connexion de faisceau de câble aérien, câbles coaxiaux de télécommunication, étanchéification des cosses et des connecteurs isolés d'aéroport. Les kits de protection/réparation Rayvolve sont parfait pour une utilisation dans des environnements où les appareils de chauffage au gaz ou électriques ne sont pas autorisés.

Les quatre tailles de nos manchons Rayvolve couvrent tous les types de câbles BT classique avec une section allant jusqu'à 500 mm². Nos kits de protection/réparation Rayvolve présentent une conception doublée d'adhésif avec un lubrifiant piégé, ce qui rend l'installation rapide et simple. Le manchon en élastomère « roule » sur le câble avec un minimum d’effort, même à des températures inférieures à -25 °C. Le câble peut être mis sous tension immédiatement après l’installation. 

 

barre grise

Principales caractéristiques

  • Installation rapide, facile et sans outil
  • Protection fiable contre l'humidité et l'eau
  • Convient pour des applications extérieures ou souterraines.
  • Résiste à l’humidité, à l’ozone, aux champignons et aux températures extrêmes (-40 °C à 130 °C)
  • Certifié ANSI C119.1 et CENELEC EN 50393, homologué UL.
  • Sans halogène et résistant aux UV
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Existe-t-il une formation TE pour l'installation des kits de protection/réparation Rayvolve ?

Réponse : Oui, nos kits de protection/réparation Rayvolve peuvent être inclus dans notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation structurés dans l'un de nos centres de formation internationaux. Pour en savoir plus, consultez le site TE.com/trainingcenter.

 

Question : Avec quel type de conducteur puis-je utiliser les kits de protection/réparation Rayvolve de TE ?

Réponse : Nos kits de protection/réparation Rayvolve peuvent être utilisées avec n’importe quel câble monoconducteur.

 

Question : Comment sont fabriquées les kits de protection/réparation Rayvolve de TE ?

Réponse : Nos kits Rayvolve sont fabriquées à partir d'un manchon EPDM à enrouler comprenant un mastic d'étanchéité.

 

Question : Quelle est la plage de tension pour laquelle les kits de protection/réparation Rayvolve Raychem de TE peuvent être utilisés ?

Réponse : Nos kits Rayvolve conviennent pour des plages de tension allant jusqu'à 1 kV.

 

Question : Quelles sont les principales applications ?

Réponse : Applications souterraines, éoliennes et de télécommunications.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint pour câbles  Mastic

  • Type d'installation  Chape en plastique

  • Type de produit  Fourreaux

  • Type de fermeture  À dérouler

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de fils principaux (max)  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 0,6/1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Polymère

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

Dimensions

  • Section de câble compatible - principal (min) (mm) 6, 12, 18, 25

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 70, 120, 300, 500

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 10, 50, 120, 300

  • Section de câble compatible - principal (max) (mm) 17, 23, 30, 38

Conditions d’utilisation

  • Résistant aux fluides de type  Acides humiques, Eau

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 130

Fonctionnement/Application

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non

  • Stabilisé aux UV  Oui

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Utilisation  Extérieur, aérien et enterré directement

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RVS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue