Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.67 – 3.36, 3.71
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.105 – .14, .146
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
20.52 mm [ .808 in ]
-
Dimension du fil DIN (mm²):
.5 – 1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Étanche :
Non
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau du fourreau :
Vinyle