Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Matériau du fourreau :
Vinyle
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Type de cosse à sertir :
Broche, Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
3.8 – 6.4, 6.4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.15 – .25, .251
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3 – 6, 3 – 6
-
Dimension du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.99 mm [ .039 in ]
-
Longueur totale :
29.4 mm [ 1.158 in ]
-
Dimension du fil DIN (mm²):
1 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte