Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT
-
Nombre de contacts :
2
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 8 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
40
-
Tension d’entrée (VAC):
0 – 240
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
4000
-
Résistance de bobine (Ω):
3800
-
Tension nominale de bobine (VAC):
240
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Charge de commutation du contact (min) :
500 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Intensité de sortie (min) (A):
.5
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 277
-
Limite courant en continu (A):
40
-
Courant limite commutation contact (A):
40
-
Tension de sortie (max) (V):
600
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
4000
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
0 – 3, 0 – 40
-
Puissance nominale de la bobine (W):
4
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Courant de bobine (A):
.017
-
Indice d’intensité de sortie (A):
0 – 3, 0 – 40
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
86 g [ 3.034 oz ]
-
Type de coffret :
Couvercle antipoussière en plastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Collerette avec fentes de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
26,42 mm [ 1.04 in ]
-
Longueur du produit :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Largeur du produit :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de courant de sortie :
CA
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Type de réseau :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Lot, Lot
Autre
-
Courant admissible contact (A):
30 – 50
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Distance de contournement (mm):
8 – 9.5
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Lignes de fuite (mm):
8 – 9.5
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
0 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60