Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 Form A (NO) + 2 Form B (NC)
-
Nombre de pôles du contact :
6
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts guidés par la force
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
800
-
Résistance de la bobine (Ω):
551
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
21
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
3000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
30 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2+Au
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Longueur :
55 mm [ 2.16 in ]
-
Largeur :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 20
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60