Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Longueur du support :
3.45 mm [ .136 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.61 mm [ .064 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 25
-
Dimension du fil (mm²):
.081 – .162
-
Diamètres des broches mâles :
.51 – .76 mm [ .02 – .03 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur femelle :
Partie inférieure ouverte
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.76
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau de placage :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
-
Méthode d'insertion :
Manuel/semi-automatique/automatique
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]