Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
340,2 g [ 12 oz ]
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Matériau de l'actionneur :
Polyamide
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or sur nickel
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
3.85 mm [ .152 in ]
-
Largeur du bouton :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 65
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Double
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
Momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
20
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme