Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier de patte
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6 GF
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme