Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'isolant :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
50
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Pot à souder
Fixation mécanique
-
Matériel de montage :
Pas de matériel
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Sulfure de polyphénylène (PPS)
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal