Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de protection
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 NC et 1 NO
-
Phase :
Triple
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension d'entrée (VAC):
120 – 208
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Longueur :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Largeur :
98,29 mm [ 3.87 in ]
-
Hauteur :
51,56 mm [ 2.03 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA
-
Type de protection :
Sur/Sous-tension