Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions chargées :
2
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 46
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
6
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.06 mm [ .435 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 in ]
-
Longueur des pattes :
2.4 mm [ .094 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
120
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme