Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration du réceptacle :
Standard
-
Options de mise à la terre :
PCB et mise à la terre des panneaux
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
50
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Code de polarisation :
D
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0