Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Ouverture papillon
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Quatre pôles - trois directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Matériau de l'actionneur :
Nylon
-
Couleur de l'actionneur :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur :
27.94 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
7.35 mm [ .289 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Classe :
Télécommunications