Épaisseur du support COB (mm):
1
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible optique, Inspiré par Zhaga
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Bridgelux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Lumileds 1216, Lumileds LUXEON CoB 1211, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC040D, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul ZC40, Séoul SAWx22AAA, Séoul SDW05FIC, Séoul SDW85FIC
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance