Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible optique, Inspiré par Zhaga
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Bridgelux H6, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLU 024, Citizen CLU 025, Citizen CLU 026, Citizen CLU 027, Citizen CLU700, Citizen CLU710, Cree CMT 1407, Cree CMT 1412, Cree CMT 1420, Edison Opto 2PHM09x, Luminus CHM-9-XH00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-4 GEN4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Luminus CXM-9 GEN 3/GEN 4, Panasonic C14 (13.5 x 13.5), Panasonic C15 (13.5 x 13.5), Samsung LC003D, Samsung LC006D, Samsung LC009D, Samsung LC010C, Samsung LC013D, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Séoul SAWS0661A, Séoul SAWS1063A, Série Seoul SDW 13.5*13.5, Tridonic SLE-G5-LES11, Tridonic SLE-G5-LES6, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES9
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance