Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Épaisseur du substrat COB (mm):
1
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Compatible optique, Inspiré par Zhaga
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Bridgelux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Cree CMT 1930, Everlight EAHP1919Wxx, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC030C, Samsung LC033D, Séoul SDWx2F1A, Séoul SDWx3F1C, Série Osram s13, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Poke-In
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance