Épaisseur du support COB (mm):
1
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible optique, Inspiré par Zhaga
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1208 GEN 3, Phillips FORTIMO LED SLM C PW G6 2024, Sharp Mega Tuneable White GW6TGBJC50C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Série Everlight EAHP2024, Tridonic SLE-G6-SNC
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance