Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Séquençage
-
Nombre de positions chargées :
14
-
Nombre de colonnes :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température renforcé de fibre de verre
-
Axe central (pas) (mm):
6.35, 2.54
-
Axe central (pas) (in):
.25, .1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Forme de contact :
Carré
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Taille du contact :
.64mm
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Lame, Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
42
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Maintien
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
High Temperature Part - Not Glow Wire
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
59,69 mm [ 2,35 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.58 mm [ .574 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2,11 – 2,62 mm [ 0,083 – 0,103 in ]
-
Largeur du connecteur :
23,62 mm [ 0,93 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
200, 60
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 200
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme