Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
750
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Forme de contact :
Carré
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
100 – 200
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Longueur de la surface de connexion :
4.19 mm [ .165 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Dimensions des broches carrées :
.64 mm [ .025 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -65 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
20000