Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure traversante
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
-
Capacité de raccordement :
3
-
Nombre de dentelures :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.148
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
15 – 11
-
Dimension du fil (mm²):
1.62 – 4.56
-
Dimension du fil (CMA):
3300 – 9000
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
3.86 mm [ .152 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20000
-
Type de conditionnement :
Bande