Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.02 mm [ .119 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Orientation de l'embout :
Droit
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .8
-
Dimension du fil (CMA):
1021 – 1624
-
Diamètre intérieur du fût :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.4 mm [ .016 in ]
-
Longueur totale :
9.53 mm [ .375 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
15000
-
Type de conditionnement :
Bobine