Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1900
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur :
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Polyoléfine flexible
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2,49 mm [ 0,098 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
4,69 mm [ .185 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
4
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
AFR35
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine