Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure traversante
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
-
Capacité de raccordement :
3
-
Nombre de dentelures :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Nickel
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
100
-
Matériau de base du contact :
Acier
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
21 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.4 – 1.3
-
Dimension du fil (CMA):
800 – 2600
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
1.7 mm [ .067 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50000
-
Type de conditionnement :
Bande