Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Thermochromique
-
Indicateur de température :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
XL Polyéthylène
-
Fil préinstallé :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil :
Blanc
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Type de fil :
Toronné (W1)
Dimensions
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.38
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Longueur :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Diamètres de gaine compatibles :
6 mm [ .236 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
6 mm [ .236 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
3.3 mm [ .13 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
125
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température du fil (max) (°C):
85
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Non