Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Description de la forme :
Côté plat
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M3
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Matériau du contact :
Aucun
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (min.) (in):
.075
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.4
-
Dimension du fil (CMA):
1021 – 2582
-
Diamètre de bornage :
2.51 mm [ .099 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.76 mm [ .03 in ]
-
Longueur :
12.95 mm [ .51 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.9 – 2.79 mm [ .075 – .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine