Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Ressort de maintien
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Non plaqué
-
Matériau :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Emballage