Caractéristiques du type de produit
-
Angle de sélection :
36
-
Type d'actionneur :
Actionneur par tournevis
-
Type d'interrupteur rotatif :
Rotatif
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre d'interrupteurs :
10
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte