Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Angle de sélection :
36
-
Type d'actionneur :
Arbre métallique
-
Type d'interrupteur rotatif :
Rotatif
-
Composant étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre d'interrupteurs :
10
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre
-
Orientation du produit :
Droit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte