Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
8,7/15(17,5)
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique (XLPE)
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
25 – 50
-
Longueur des sections de l'extrémité de câble :
450 mm [ 17.716 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 95
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1