Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos kits de terminaison thermorétractable Raychem IXSU sont dotés d’un composé de contrôle des contraintes électriques spécialement formulé sur la base d'une expérience approfondie de la technologie des semi-conducteurs en céramique Raychem. Le système de contrôle des contraintes à base de ZnO est intégré dans des tubes isolants thermorétractables. Durant la phase de chauffage, le tube se rétracte jusqu’au diamètre initial extrudé et peut ainsi s’adapter étroitement à une large gamme de tailles et de profils de câbles. Ce système de contrôle des contraintes corrige toutes les irrégularités, adhère à l’isolation et offre des performances électriques élevées. Les terminaisons thermorétractables sont vendues en kits et peuvent être utilisées avec des cosses mécaniques et de compression adaptées aux conducteurs en cuivre et en aluminium.

Ces kits de terminaison thermorétractable sont parfaitement adaptés aux applications intérieures (IXSU) et extérieures (OXSU) pour les câbles polymères à un brin ou à trois brins, garantissant ainsi une protection mécanique maximale pour les applications intérieures de connexions de câbles.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Matériau de contrôle de contrainte intégré, ZnO (Varistor)
  • Conformité aux spécifications : IEC 60502-4 ; CENELEC HD 629.1 ; IEEE-48
  • Compatible avec tous types de cosses mécaniques et de compression
  • Version à un brin ou à trois brins disponible 
  • Facilement adaptable aux besoins spécifiques des clients
  • Durée de conservation illimitée dans des conditions de stockage normales
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les terminaisons thermorétractables Raychem IXSU font-elles partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : Oui, nos kits terminaisons thermorétractables font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Que comprennent les kits de terminaison thermorétractable IXSU ?

Réponse : Le kit IXSU comprend un manchon de terminaison anti-cheminement d’une seule pièce avec une couche de classement de contrainte intégrée, ainsi que des mastics de contrôle de contrainte et d’étanchéité. Pour les niveaux de tension et les applications requis, des jupes thermorétractables sont également fournies dans le kit.

 

Question : Combien de phases un kit de terminaisons thermorétractables standard peut-il prendre en charge ?

Réponse : Les kits standard intègrent des matériaux suffisants pour réaliser 3 phases simples ou 1 câble triphasé.

 

Question : Quel type de cosses de câble peut être utilisé avec les terminaisons IXSU ?

Réponse : les kits de terminaison sont compatibles avec les cosses de compression et mécaniques.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de blindage du câble  Fil, Ruban/fil

  • Longueur de l'extrémité (mm) 300, 340, 480, 560

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus, Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur), Cosse à serrage mécanique comprise (M16, conducteur), Cosses mécaniques incluses (blindage)

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1, 3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 8,7/15(17,5), 12/20(24), 19/33(36), 20,8/36(42), 6,35/11(12), ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique, Plastique (XLPE)

  • Nombre d'ailettes  0

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de blindage  Non

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 185 – 400, 35 – 95, 500 – 630, 300 – 400, 10 – 25, 400 – 800, 25 – 50, 25 – 95, 16 – 25, 35 – 70, 1000 – 1200, 120 – 400, 240 – 500, 95 – 240, 50 – 120, 120 – 300, 500 – 800, 16 – 35, 240 – 400, 300 – 630, 25 – 70, 70 – 240, 70 – 185

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 27,4 – 37,8, 34,4 – 40, 49,4 – 56, 37,9 – 44, 17,9 – 25, 23,2 – 33,6, 35,1 – 46,9, 23 – 32,6, 13,7 – 20,8, 18,6 – 28,4, 25,7 – 36,2, 45 – 50

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 1,354 – 1,574, 0,539 – 0,818, 0,704 – 0,984, 0,732 – 1,118, 0,905 – 1,283, 1,771 – 1,968, 1,492 – 1,732, 1,011 – 1,425, 1,078 – 1,488, 0,913 – 1,322, 1,944 – 2,204, 1,381 – 1,846

  • Longueur des sections de l'extrémité de câble (mm) 450, 1200

  • Longueur des sections de l'extrémité de câble (in) 17.716, 47.244

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) 0 – 95

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CENELEC HD 620 A2, CENELEC HD 629.1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

  • Niveau de pollution (IEC 60815)  I, II, IV

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Allemagne, Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Flamand, Français, Hébreu, Italien, Néerlandais, Norvégien, Tchèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IXSU

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue