Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
RG 142
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération arrière
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Taille du contact :
Taille 1
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Encliquetable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage