Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Twinax
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
Tensolite 24463/9P025X-2(LD) ou 24463/9B017X-2(LD) (obsolète)
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Cuivre-béryllium
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
20.93 mm [ .82 in ]
-
Taille du contact :
Taille 8
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Encliquetable
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Bleu
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage