Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Matériau de moulage
-
Matière :
Résine hydrocarbonée à deux composants
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Conditions d’utilisation
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Protection mécanique et isolation
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Volume du produit (l):
3
-
Type de conditionnement :
Can