Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur :
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (in):
.004
-
Diamètres du conducteur :
0,53 mm [ 0,021 in ]
-
Taille des brins (AWG):
44
-
Diamètre extérieur du câble (in):
0,033
-
Dimension du fil (AWG):
26
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire
-
Type de paroi :
Paroi unique
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil :
Équipement
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
63
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme